text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
Terméktípus
alátét
DIN
DIN 6372
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
B=Résszélesség
8,4
D1=Belső átmérő
8,4
D2=Külső átmérő
28
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
7
D3
21
L
1
RoHS
true
Rögzítési mód
furat

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Balos jobbos recézett gomb
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak