{"product":{"productId":"agid.4141","price":22.59,"name":"ALÁTÉT EDZETT ACÉL, B=21"},"currency":"EUR"}
Alátét
edzett acél
nemesített és barnított
- A csavar teljes eltávolítása nélkül leszerelhető
Mennyiségi egység
22,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
Terméktípus
alátét
DIN
DIN 6372
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
B=Résszélesség
21
D1=Belső átmérő
21
D2=Külső átmérő
64
G=menet / menethez
M20
H=Magasság
14
D3
45
L
2
RoHS
true
Rögzítési mód
furat
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Balos jobbos recézett gomb
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.