text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
Terméktípus
alátét
DIN
DIN 6372
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
B=Résszélesség
25
D1=Belső átmérő
25
D2=Külső átmérő
75
G=menet / menethez
M24
H=Magasság
16
D3
52
L
2
RoHS
true
Rögzítési mód
furat

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Balos jobbos recézett gomb
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak