Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Több
Kevesebbet
Belső kulcsnyílású D fejű csavarok, DIN EN ISO 7380-1, A alak
kezdet
0,11 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Belső kulcsnyílású D fejű csavarok vállal, DIN EN ISO 7380-2, B alak
kezdet
0,17 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
További információk
DIN EN ISO 7380-1 - A alak: Belső kulcsnyílású D fejű csavarok.
DIN EN ISO 7380-2 - B alak: Belső kulcsnyílású D fejű csavarok vállal.
DIN EN ISO 7380-2 - B alak: Belső kulcsnyílású D fejű csavarok vállal.