text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Terméktípus
csavar
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M3
L=Hossz
25
SW=kulcsnyílás
2,5
DK
5,5
K
3
Lg max.
7
Ls min.
4,5
RoHS
true
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
További információk
M18 a DIN 912 megfelelő.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak