{"product":{"productId":"agid.32102","price":0.14,"name":"HENGERES FEJŰ CSAVAR BELSŐ HATSZÖGKULCSNYÍLÁSS, DIN EN ISO4762 M04X18,ACÉL 8.8 FÉMTISZTA (FEKETE)"},"currency":"EUR"}
Hengeres fejű csavar
belső hatszög kulcsnyílással
acél
fémtiszta (fekete)
Mennyiségi egység
€0.14
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Terméktípus
Csavar
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
L=Hossz
18
SW=kulcsnyílás
3
DK
7
E
3,44
K
4
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
T
2
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
További információk
M18 a DIN 912 megfelelő.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.