{"product":{"productId":"agid.32103","price":0.33,"name":"HENGERES FEJŰ CSAVAR BELSŐ HATSZÖGKULCSNYÍLÁSS, DIN EN ISO4762 M04X10,NEMESACÉL A2 70 FÉMTISZTA"},"currency":"EUR"}
Hengeres fejű csavar
belső hatszög kulcsnyílással
nemesacél A2
fémtiszta
Mennyiségi egység
€0.33
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Terméktípus
csavar
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
L=Hossz
10
SW=kulcsnyílás
3
DK
7
E
3,44
K
4
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
70
T
2
Leírás
Anyag
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.