{"product":{"productId":"agid.4129","price":0.68,"name":"BIZTOSÍTÓGYŰRŰ TENGELYEKHEZ DIN471,D1=30 ACÉL FOSZFÁTOZOTT"},"currency":"EUR"}
Biztosítógyűrű
tengelyekhez
acél
foszfátozott
- Tengelyirányban felszerelhető elemek tengelyekhez
- Nagy tengelyirányú erők átvitele
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítógyűrű
Kivitel 1
tengelyekhez
Terméktípus
gyűrű
DIN
DIN 471
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
foszfátozott
D1=A következő átmérőhöz:
30
H=Magasság
1,5
A
5
B
3,5
D2
28,6
D3
27,9
D4
40,5
D5
2
M
1,6
RoHS
true
Leírás
Anyag
Rugóacél vagy 1.4122 nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, foszfátozott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A DIN 471 biztosító gyűrűk axiálisan szerelt biztonsági elemek univerzális használatú tengelyekhez. Képesek átvinni a gépelem (pl. gördülőcsapágy) és a horony, amelybe a gyűrű be van szerelve, között fellépő nagy tengelyirányú erőket.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési hely
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.