text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítógyűrű
Kivitel 1
furathoz
Terméktípus
gyűrű
DIN Szabvány
DIN 472
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
foszfátozott
D1=A következő átmérőhöz:
10
H=Magasság
1
A
3,2
B
1,4
D2
10,4
D3
10,8
D4
3,3
D5
1,2
M
1,1

Leírás

Anyag
Rugóacél vagy 1.4122 nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, foszfátozott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A DIN 472 biztosító gyűrűk axiálisan szerelt biztonsági elemek univerzális használatú furatokhoz. Képesek átvinni a gépelem (pl. gördülőcsapágy) és a horony, amelybe a gyűrű be van szerelve, között fellépő nagy tengelyirányú erőket.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési hely
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak