{"product":{"productId":"agid.23949","price":3.13,"name":"BIZTOSÍTÓLEMEZ DIN5406 D=95, D1=133,S=1,8, ACÉL FÉMTISZTA"},"currency":"EUR"}
Biztosítólemez
acél
fémtiszta
- Tartozékok a DIN 981-es hornyos anyákhoz
- A hornyos anyák biztosítása
Mennyiségi egység
3,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítólemez
DIN
-
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Acélkulcs
1.0503
B=Szélesség
10
D=átmérő
95
D1
133
D2
113
E
10
F
91,5
S
1,8
Leírás
Anyag
acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A DIN 5406 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 981-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.