{"product":{"productId":"agid.23949","price":1.55,"name":"BIZTOSÍTÓLEMEZ DIN5406 D=75, D1=104,S=1,5, ACÉL HORGANYZOTT"},"currency":"EUR"}
Biztosítólemez
acél
horganyzott
- Tartozékok a DIN 981-es hornyos anyákhoz
- A hornyos anyák biztosítása
Mennyiségi egység
1,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítólemez
DIN
-
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Acélkulcs
1.0503
B=Szélesség
8
D=átmérő
75
D1
104
D2
90
E
8
F
71,5
S
1,5
Leírás
Anyag
acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
Acél, fémtiszta
Acél, horganyzott
További információk
A DIN 5406 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 981-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.