Anyag
Burkolat, alumínium.
Csavar, nemesacél.
O-gyűrű, NBR.
Csavar, nemesacél.
O-gyűrű, NBR.
Kivitel
Burkolat, feketére eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A burkolatok alkalmazása a furatokhoz a megmunkáló térben csökkenti a felszerelési időt, mivel kevesebb idő kell a tisztításra, pl. ha hűtővíz gyűlt össze a csavarfejekben.
Anyag
Burkolat, alumínium.
Csavar, nemesacél.
O-gyűrű, NBR.
Csavar, nemesacél.
O-gyűrű, NBR.
Kivitel
Burkolat, feketére eloxált.
Felszerelés
Tolja be a burkolatot a furatba, ill. a hatszögű nyílásba és csavarozza fel csavarhúzóval, húzza meg addig, amíg a csavarfej és a burkolat homlokoldala egy szintbe kerül.
Előnyök
Roncsolásmentes újra felhasználható rendszer.
Megakadályozza a forgács és hűtő-kenőanyag lerakódását és felhalmozódását a csavarfejekben és a mélyedésekben.
Egyszerű és gyors szerelés és bontás. A minimumra csökkenti a hűtő-kenőanyag porlasztását sűrített levegő kifújásakor.
Megakadályozza a forgács és hűtő-kenőanyag lerakódását és felhalmozódását a csavarfejekben és a mélyedésekben.
Egyszerű és gyors szerelés és bontás. A minimumra csökkenti a hűtő-kenőanyag porlasztását sűrített levegő kifújásakor.
Egyedi igényre
Egyedi kivitelek és színek.
Accessory
Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.