text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
t-horonyhoz
Terméktípus
csavar
DIN Szabvány
DIN 787
Alaptestű anyaga
edzett acél
Alaptest színe
fekete
Alaptest felülete
nemesített
B=Menethossz
50
BN=Horonyhoz
8
D1=Menet
M08
G=menet / menethez
M08
L=Hossz
80
A
7,7
E1/E2
13
K
6
Rögzítési mód
T-horony
Szilárdsági osztály
10.9
Szilárdsági osztály
10.9

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, mart horony-nyak, hengerelt menet.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
További információk
Megengedett terhelést lást műszaki megjegyzések.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak