{"product":{"productId":"agid.3966","price":5.27,"name":"CSAVAR T-HORONYHOZ DIN787 M10X30,BN=10, L=40, EDZETT ACÉL 10.9 FEKETE"},"currency":"EUR"}
Csavar
t-horonyhoz
edzett acél
fekete
nemesített
- Gyors szerelés 6 ... 42 mm horonyméreteknél
- Hengerelt menet (fokozott szilárdság)
Mennyiségi egység
5,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
t-horonyhoz
Terméktípus
Csavar
DIN
DIN 787
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
fekete
Alaptest
felülete
nemesített
B=Menethossz
30
BN=Horonyhoz
10
D1=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
40
A
9,7
E1/E2
15
K
6
Rögzítési mód
T-horony
Szilárdsági osztály
10.9
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, mart horony-nyak, hengerelt menet.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
További információk
Megengedett terhelést lást műszaki megjegyzések.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.