{"product":{"productId":"agid.3966","price":6.53,"name":"CSAVAR T-HORONYHOZ DIN787 M12X40,BN=12, L=63, EDZETT ACÉL 10.9 FEKETE"},"currency":"EUR"}
Csavar
t-horonyhoz
edzett acél
fekete
nemesített
- Gyors szerelés 6 ... 42 mm horonyméreteknél
- Hengerelt menet (fokozott szilárdság)
Mennyiségi egység
6,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
t-horonyhoz
Terméktípus
Csavar
DIN
DIN 787
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
fekete
Alaptest
felülete
nemesített
B=Menethossz
40
BN=Horonyhoz
12
D1=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
63
A
11,7
E1/E2
18
K
7
Rögzítési mód
T-horony
Szilárdsági osztály
10.9
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, mart horony-nyak, hengerelt menet.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
További információk
Megengedett terhelést lást műszaki megjegyzések.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.