text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítólemez
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
40
D=belső átmérő
24
H=Magasság
5
B
6
D2
32
E
6
F
22,9
RoHS
true
S
1,2

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A DIN 70952 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 70852-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak