{"product":{"productId":"agid.32777","price":0.24,"name":"Füles csavarok, típus 48, acél vagy nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél A2, fémtiszta.
Nemesacél A2, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél A2, fémtiszta.
Nemesacél A2, fémtiszta.
További információk
Az acélból vagy nemesacélból készült füles csavarok megbízható megoldásokat nyújtanak az ipari környezetben fellépő rögzítési feladatokhoz. A precíz gyártás és a robusztus konstrukció szilárd kötést garantál igényes feltételek mellett is. A csavar végén elhelyezkedő fülön keresztül a kötelek, láncok vagy más alkatrészek egyszerűen rögzíthetők. Az egyszerűen beszerelhető és nagy teherbírással rendelkező füles csavarok kiválóan alkalmazhatók a gépgyártásban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.