{"product":{"productId":"agid.18360","price":10.5,"name":"FESZÍTŐANYA DIN1479, M24, SW=36, ACÉLHORGANYZOTT"},"currency":"EUR"}
Feszítőanya
acél
horganyzott
- Megfelel az "A" építésügyi szabályjegyzék (Bauregelliste-BRL) előírásainak.
- Ü jelöléssel
- Jobb- és balmenet
Mennyiségi egység
€ 10,50
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feszítőanya
Terméktípus
anya
DIN
DIN 1479
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Menet
M24
G=menet / menethez
M24
H=Magasság
115
SW=kulcsnyílás
36
D2
26
D4
4
M
29
Rögzítési mód
külső hatszög
Teherbírás
N
69000
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Feszítőanyák, hatlapos. Jobb- és balmenetes.
A feszítőanyák megfelelnek az Építési Szabályzat (BRL-Bauregelliste) ”A” jegyzéke előírásainak rendelkeznek az ”Ü” jellel (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat - elismert tanúsító testület által kiadott megfelelőségi tanúsítvány).
A mag átmérője a belső menethez nagyobb is lehet, de ez nem befolyásolja a működőképességet.
A feszítőanyák megfelelnek az Építési Szabályzat (BRL-Bauregelliste) ”A” jegyzéke előírásainak rendelkeznek az ”Ü” jellel (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat - elismert tanúsító testület által kiadott megfelelőségi tanúsítvány).
A mag átmérője a belső menethez nagyobb is lehet, de ez nem befolyásolja a működőképességet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.