{"product":{"productId":"agid.23969","price":8.03,"name":"GÖMBCSUKLÓ-CSAVAR M10X20, SW=15,NEMESACÉL A4 1.4404 POLÍROZOTT"},"currency":"EUR"}
Gömbcsukló-Csavar
nemesacél A4
polírozott
- Speciálisan alkalmas a higiéniai területre
- A magasfényű polírozott felület (Ra 0,8 µm) könnyű tisztítás biztosít
- Anyaga: 1.4404 nemesacél, kiváló korrózióállóság
Mennyiségi egység
€8.03
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbcsukló-Csavar
Terméktípus
csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
polírozott
Acélkulcs
1.4404
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
20
SW=kulcsnyílás
15
D1
22
K
6
R1
13,5
Rögzítési mód
kétlapú
T
1,5
csomagolás módja
egyesével csomagolva
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
polírozott.
További információk
Optimális csatlakozóelem a burkolólemezek, plexiüveg fedelei stb. rögzítéséhez. A gallér támasztófelületének átlag feletti mérete és a menetes száron lévő bevágás biztosítják a feszültségmentes, egyenletes erőeloszlást az adott aljzathoz. Ezenkívül a fej magassága és így esetleg zavaró élek a lehető legalacsonyabb szinten tartható. A hajtás a két élen keresztül egy villáskulccsal történik.
A gömbfejes csavar felülete polírozott és a formáját tekintve higiénikus felhasználásra optimalizált. A felület érdessége kisebb, mint Ra 0,8 μm. A termék vagy a tisztítószer szennyeződése és maradékai alig tapadnak és könnyű tisztíthatóságot biztosítanak.
A gömbfejes csavar felülete polírozott és a formáját tekintve higiénikus felhasználásra optimalizált. A felület érdessége kisebb, mint Ra 0,8 μm. A termék vagy a tisztítószer szennyeződése és maradékai alig tapadnak és könnyű tisztíthatóságot biztosítanak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.