text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós Hézagoló Alátét
Terméktípus
alátét
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
kék passzivált
Acélkulcs
1.7225
D1=Belső átmérő
20
D2=Külső átmérő
45
G=menet / menethez
M20
H=Magasság
12,5
D
40
D3
30
H1
9
Rögzítési mód
furat
α

Leírás

Anyag

1.7225 acél. 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A ferde felületek szerelése során a golyós alátét pontos illesztést tesz lehetővé kb. 4°-os dőlésszögig. D3 > 1° ferde helyzetek esetén a csavarok egyenletes felfekvése céljából egy további golyós hézagoló alátét használata javasolt. A felső és az alsó rész nem eshet szét, mivel biztosítva vannak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak