text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hézagoló Alátét
Terméktípus
alátét
DIN
DIN 988
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Belső átmérő
3
D2=Külső átmérő
6
G=menet / menethez
M3
H=Magasság
0,25
RoHS
true
Rögzítési mód
furat

Leírás

Anyag
acél.
A2. nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A hézagoló alátétekkel lényegesen csökkenthető a meglévő axiális játék. Az alátétek 0,1 mm-es vastagságtól kaphatók. Egymással kombinálva különböző vastagságok állíthatók össze.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak