text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapú Anya
Terméktípus
anya
DIN
DIN 934
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
M33
G=menet / menethez
M33
H=Magasság
26
SW=kulcsnyílás
50
E
55,4
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
70

Leírás

Anyag
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak