{"product":{"productId":"agid.18405","price":4.04,"name":"HATLAPÚ ANYA KARIMÁVAL ÉS ZÁRÓBORDÁKKA,M16, SW=22, ACÉL 10 FÉMTISZTA (FEKETE)"},"currency":"EUR"}
Hatlapú Anya
karimával és záróbordákkal
acél
fémtiszta (fekete)
- Alakzáró kapcsolat
- Megakadályozza a kötés magától történő meglazulását
- Többszörösen újra felhasználható
- Felületedzett
Mennyiségi egység
4,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú Anya
Kivitel 1
karimával és záróbordákkal
Terméktípus
anya
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
14
N=Darabszám
72
SW=Kulcsnyílás
24
D1
31
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
10
Szilárdsági osztály
10
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Felületedzett min. 550 HV.
Felületedzett min. 550 HV.
További információk
A záróbordák az ellenanyagba nyomódnak. Ezáltal alakzáró kötés alakul ki, amely megakadályozza a kötés magától történő kilazulását. Többször is felhasználhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.