{"product":{"productId":"agid.18388","price":1.52,"name":"HATLAPÚ ANYA SZORÍTÓDARABBAL MAGAS ALAKDIN982, M16, SW=24, ACÉL 8 GALVANIKUSANHORGANYZOTT, KOMP:POLIAMID"},"currency":"EUR"}
Hatlapú Anya
szorítódarabbal
acél
galvanikusan horganyzott
- Sugárirányban ható erőzáró biztosító az anya meglazulása ellen
- Hőmérsékleti tartomány: -50 °C ... +120 °C
Mennyiségi egység
€1.52
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú Anya
Kivitel 1
szorítódarabbal
Kivitel 2
magas alak
Terméktípus
anya
DIN
DIN 982
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
poliamid
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
18
SW=kulcsnyílás
24
E
26,76
M
14,1
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
8
Leírás
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Galvanikusan horganyzott acél.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
Az anya menetre csavarásakor a műanyag gyűrű plasztikusan és elasztikusan deformálódik. Az elasztikus rész sugárirányban ható erőzáró biztosítást nyújt az anya kilazulása ellen.
A műanyag biztosító csak akkor képes kifejteni a hatását, ha a hatlapú anya teljesen a csavarkötésen helyezkedik el. A csavarhosszt úgy kell megválasztani, hogy legalább két csavarmenet kinyúljon az anyából.
A műanyag biztosító plasztikus deformációja révén ez a hatlapú anya csak egyszer használható.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
M4 a DIN EN ISO 7040 szerint.
A műanyag biztosító csak akkor képes kifejteni a hatását, ha a hatlapú anya teljesen a csavarkötésen helyezkedik el. A csavarhosszt úgy kell megválasztani, hogy legalább két csavarmenet kinyúljon az anyából.
A műanyag biztosító plasztikus deformációja révén ez a hatlapú anya csak egyszer használható.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
M4 a DIN EN ISO 7040 szerint.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C ... +120 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.