{"product":{"productId":"agid.25154","price":0.56,"name":"KALAPOS ANYA DIN917 ALACSONY FORMA,M08, SW=13, ACÉL 6 FÉMTISZTA"},"currency":"EUR"}
Kalapos Anya
alacsony forma
acél
fémtiszta
- Acél, horganyzott acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Zárt lekerekített felsőrész
- Védi a menet végét
Mennyiségi egység
0,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapos Anya
Kivitel 1
alacsony forma
DIN
DIN 917
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M8
SW=kulcsnyílás
13
E
14,38
H
12
R
15
RoHS
true
Szilárdsági osztály
6
T
min.
9,21
W
2
X
1,87
Leírás
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 6, fémtiszta vagy galvanikusan horganyzot.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemsacél A4-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemsacél A4-70, fémtiszta.
További információk
A kalapos anyákat főként dekoratív csavarkötésekhez használják. A kalapos anyák zárják és védik a menet nyitott végét. Ezenkívül védelmet nyújtanak az éles peremek ellen a gépeken, rendszereken, fitneszberendezéseken és mindenhol, ahol személyek vagy tárgyak megsérülhetnek vagy a menet nyitott vége miatt.
Műszaki adatok
D = M10 mérettől kezdődően a kalapos anyák a DIN 76-1 D alak szerint alámetszett menettel rendelkeznek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.