{"product":{"productId":"agid.25156","price":4.97,"name":"KALAPOS ANYA DIN1587 MAGAS ALAK, M24,SW=36, ACÉL 6 FÉMTISZTA"},"currency":"EUR"}
Kalapos anya
magas alak
acél
fémtiszta
- Acél, horganyzott acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Zárt lekerekített felsőrész
- Védi a menet végét
Mennyiségi egység
4,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapos anya
Kivitel 1
magas alak
DIN
DIN 1587
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M24
SW=kulcsnyílás
36
D1
34
E
39,6
G
10,7
H
42
M
19
R
17
Szilárdsági osztály
6
T
min.
30,5
W
6
Leírás
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 6, fémtiszta vagy galvanikusan horganyzott.
Nemesacél min. A2-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A4-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A2-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A4-70, fémtiszta.
További információk
A kalapos anyákat főként dekoratív csavarkötésekhez használják. A kalapos anyák zárják és védik a menet nyitott végét. Ezenkívül védelmet nyújtanak az éles peremek ellen a gépeken, rendszereken, fitneszberendezéseken és mindenhol, ahol személyek vagy tárgyak a menetek nyitott végétől megsérülhetnek.
A kalapos anyák minősége legalább a megadott értéknek megfelel, de lehet ennél jobb is.
A kalapos anyák minősége legalább a megadott értéknek megfelel, de lehet ennél jobb is.
Műszaki adatok
A választás a menetkifutásos vagy menetbeszúrásos kivitel között a DIN 1587:2021-10 szabvány szerint független a gyártó által kiválasztott menetmérettől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.