{"product":{"productId":"agid.32697","price":3.61,"name":"HATLAPÚ ANYA DIN934 M33, SW=50, ACÉL 8HORGANYZOTT"},"currency":"EUR"}
Hatlapú Anya
acél
horganyzott
- Acél
- Szilárdsági osztály 8, 10 vagy 12
- Fémtiszta vagy horganyzott
Mennyiségi egység
3,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú Anya
Terméktípus
Anya
DIN
DIN 934
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=Menet
M33
G=menet / menethez
M33
H=Magasság
26
SW=kulcsnyílás
50
E
55,4
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
8
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Acél, 8 szilárdsági osztály, fémtiszta vagy horganyzott.
Acél, 10 szilárdsági osztály, fémtiszta vagy horganyzott.
Acél, 12 szilárdsági osztály, fémtiszta.
Acél, 10 szilárdsági osztály, fémtiszta vagy horganyzott.
Acél, 12 szilárdsági osztály, fémtiszta.
További információk
Az anya szilárdsági osztályának mindig a csavar szilárdsági osztályával megegyezőnek vagy annál nagyobbnak kell lennie. Tehát a 8.8 szilárdsági osztályú csavarhoz 8-as szilárdsági osztályú anya tartozik (vagy nagyobb, de sohasem kisebb).
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.