- Acél
- Szilárdsági osztály 8, 10 vagy 12
- Fémtiszta vagy horganyzott
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy horganyzott.
10 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy horganyzott.
12 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
10 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy horganyzott.
12 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
További információk
Az anya szilárdsági osztályának mindig a csavar szilárdsági osztályával megegyezőnek vagy annál nagyobbnak kell lennie. Tehát a 8.8 szilárdsági osztályú csavarhoz 8-as szilárdsági osztályú anya tartozik (vagy nagyobb, de sohasem kisebb).
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.