{"product":{"productId":"agid.32699","price":0.14,"name":"HATLAPÚ ANYA DIN934 M03, SW=5,5,NEMESACÉL A4 70 FÉMTISZTA"},"currency":"EUR"}
Hatlapú Anya
nemesacél A4
fémtiszta
- Fémtiszta
Mennyiségi egység
0,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú Anya
Terméktípus
anya
DIN
DIN 934
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M3
H=Magasság
2,4
SW=kulcsnyílás
5,5
E
6,01
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
70
Leírás
Anyag
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.