{"product":{"productId":"agid.4102","price":0.11,"name":"HATLAPÚ ANYA ALACSONY FORMA, ISO4035,DIN439 JOBBOS MENET M08, SW=13, ACÉLGALVANIKUSAN HORGANYZOTT"},"currency":"EUR"}
Hatlapú Anya
alacsony forma
acél
galvanikusan horganyzott
- Ideális korlátozott teherbírású csavarkötésekhez
Mennyiségi egység
0,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú Anya
Menettípus
jobbos menet
Kivitel 1
alacsony forma
Kivitel 2
jobbos menet
Terméktípus
anya
DIN Szabvány
DIN 439
ISO szabvány
4035
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M08
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
4
SE1=Osztályozási_szint_1
1
SW=Kulcsnyílás
13
E
14,38
Rögzítési mód
külső hatszög
Leírás
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
04 szilárdsági osztályú acél, galvanikusan horganyzott vagy barnított.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
Ez a hatlapú anya korlátozott igénybevételű csavarkötések esetén használatos, pl. kontraanyaként villáscsuklóknál vagy csuklósfejeknél.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.