text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás

A holttér nélküli tömítés csak a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongokkal kombinálva garantálható. A polírozott csavarok felületi érdessége Ra <0,8 µm. Ezenkívül a belső átmeneteket min. 3 mm-es sugárral tervezték, ami megakadályozza a szennyeződések megtapadását és biztosítja az egyszerű tisztítást.


A vállas hatlapfejű csavar és a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok ideálisan alkalmazhatók higiénikus területeken történő rögzítéshez, és emellett megfelelnek az EHEDG irányelveinek, amit megfelelő tanúsítvány igazol.

Anyag

Nemesacél 1.4404.

Kivitel
polírozott.
További információk

Az EHEDG tanúsítvány csak akkor érvényes, ha speciálisan összehangolt Hygienic USIT® 07300-03 tömítő- és alátétkoronggal együtt használják.

Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory

07300-03 Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong.
07170-04 hatfejű csavarok vállal.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak