Hatlapfejű Csavar
karimával és záróbordákkal
acél
fémtiszta (fekete)
Mennyiségi egység
€0.57
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű Csavar
Kivitel 1
karimával és záróbordákkal
Terméktípus
csavar
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
B=Menethossz
14
D=Menet
M06
G=menet / menethez
M06
L=Hossz
16
N=Darabszám
36
SW=Kulcsnyílás
10
A max.
2
D1
14,2
K
5,5
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
100
Szilárdsági osztály
100
Leírás
Kivitel
csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Felületedzett min. 550 HV.
Felületedzett min. 550 HV.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.