{"product":{"productId":"agid.19856","price":0.35,"name":"HENGERES FEJŰ CSAVAR BELSŐ HATSZÖGKULCSNYÍLÁSS, ALACSONY FEJJEL, DIN6912M04X10, ACÉL 8.8 FÉMTISZTA (FEKETE)"},"currency":"EUR"}
Hengeres fejű csavar
belső hatszög kulcsnyílással
acél
fémtiszta (fekete)
- Acél
- Szilárdsági osztály 8.8 vagy 10.9
- Csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott
Mennyiségi egység
€0.35
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
alacsony fejjel
Terméktípus
csavar
DIN
DIN 6912
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
L=Hossz
10
SW=kulcsnyílás
3
D1
2
DK
7
K
2,8
Lg
max.
3,5
Ls
min.
1,4
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
T
1,48
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.