text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
alacsony fejjel
Terméktípus
Csavar
DIN
DIN 6912
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M5
G=menet / menethez
M5
L=Hossz
20
SW=kulcsnyílás
4
D1
2,5
DK
8,5
K
3,5
Lg max.
4,2
Ls min.
1,8
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
T
1,88

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak