{"product":{"productId":"agid.19857","price":0.67,"name":"HENGERES FEJŰ CSAVAR BELSŐ HATSZÖGKULCSNYÍLÁSS, ALACSONY FEJJEL, DIN6912M05X20, NEMESACÉL A2 70 FÉMTISZTA"},"currency":"EUR"}
Hengeres fejű csavar
belső hatszög kulcsnyílással
nemesacél A2
fémtiszta
- A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Fémtiszta
Mennyiségi egység
€0.67
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
alacsony fejjel
Terméktípus
csavar
DIN
DIN 6912
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M5
G=menet / menethez
M5
L=Hossz
20
SW=kulcsnyílás
4
D1
2,5
DK
8,5
K
3,5
Lg
max.
4,2
Ls
min.
1,8
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
70
T
1,88
Leírás
Anyag
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.