text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító Anya
Kivitel 1
3xD high
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
H = 3 x D
48
H=Magasság
48
SW=kulcsnyílás
24
E
27,7
RoHS
true
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
10

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Acél, 10-es szilárdsági osztály, barnított.
További információk
Funkcionális és biztonsági okokból a csavarokat mindkét oldalról max. az anyamagasság feléig kell becsavarni. Minimális becsavarási hossz 1x átmérő.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak