text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító Anya
Kivitel 1
3d magas
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
D=Menet
M20
G=menet / menethez
M20
H = 3 x D
60
H=Magasság
60
SW=kulcsnyílás
30
E
34,6
RoHS
true
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
10

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Acél, 10-es szilárdsági osztály, barnított.
További információk
Funkcionális és biztonsági okokból a csavarokat mindkét oldalról max. az anyamagasság feléig kell becsavarni. Minimális becsavarási hossz 1x átmérő.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak