{"product":{"productId":"agid.30878","price":0.1,"name":"HULLÁMOS RUGÓS ALÁTÉT DIN7980 HENGERESFEJŰ CSAVAROKHOZ, D=6,1, ACÉL FÉMTISZTA"},"currency":"EUR"}
hullámos rugós alátét
hengeres fejű csavarokhoz
acél
fémtiszta
- Nagy szilárdság
- Változatos felhasználási lehetőségek
Mennyiségi egység
€0.10
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
hullámos rugós alátét
Kivitel 1
hengeres fejű csavarokhoz
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
9,9
D=átmérő
6,1
Für=Csavarokhoz
M6
H=Magasság
3,78
S=vastagság
1,6
RoHS
true
Leírás
Anyag
Hullámos rugós alátét, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A DIN 7980 hullámos rugós alátét kifejezetten csavarokhoz vagy csapokhoz történő felhasználásra készült alátét. A csatlakozás biztosítására és a csavarok kicsavarodásának vagy meglazulásának megakadályozására szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.