hullámos rugós alátét
hengeres fejű csavarokhoz
acél
fémtiszta
- Nagy szilárdság
- Változatos felhasználási lehetőségek
Mennyiségi egység
0,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
hullámos rugós alátét
Kivitel 1
hengeres fejű csavarokhoz
DIN Szabvány
7980
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
18
D=Átmérő
12,2
Für=Csavarokhoz
M12
H=Magasság
5,9
S=Vastagság
2,5
S
2,5
Leírás
Anyag
Hullámos rugós alátét, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A DIN 7980 hullámos rugós alátét kifejezetten csavarokhoz vagy csapokhoz történő felhasználásra készült alátét. A csatlakozás biztosítására és a csavarok kicsavarodásának vagy meglazulásának megakadályozására szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.