{"product":{"productId":"agid.18395","price":0.19,"name":"RUGÓS GYŰRŰ DIN137B, ALAK:B HULLÁMOS,ACÉL FÉMTISZTA, HOZ M06, D1=6,4, D2=12"},"currency":"EUR"}
Rugós Gyűrű
hullámos
acél
fémtiszta
- Rugóacél alátét
- Max. M30-as csavarokhoz
Mennyiségi egység
€0.19
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Gyűrű
Alak
B
Kivitel 1
hullámos
Terméktípus
alátét
DIN
DIN 137B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Belső átmérő
6,4
D2=Külső átmérő
12
Für=Csavarokhoz
M6
G=menet / menethez
M6
H=Magasság
0,5
H1
2,6
Rögzítési mód
furat
Leírás
Anyag
Rugóacél.
Kivitel
fémtiszta vagy mechanikusan horganyzott.
További információk
Rugós alátétek, B-alak = hullámos.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.