{"product":{"productId":"agid.18395","price":0.2,"name":"RUGÓS GYŰRŰ DIN137B, ALAK:B HULLÁMOS,ACÉL FÉMTISZTA, HOZ M08, D1=8,4, D2=15"},"currency":"EUR"}
Rugós Gyűrű
hullámos
acél
fémtiszta
- Rugóacél alátét
- Max. M30-as csavarokhoz
Mennyiségi egység
0,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Gyűrű
Alak
B
Kivitel 1
hullámos
Terméktípus
alátét
DIN
DIN 137B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Belső átmérő
8,4
D2=Külső átmérő
15
Für=Csavarokhoz
M8
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
0,8
H1
3
Rögzítési mód
furat
Leírás
Anyag
Rugóacél.
Kivitel
fémtiszta vagy mechanikusan horganyzott.
További információk
Rugós alátétek, B-alak = hullámos.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.