Rugós Gyűrű
hullámos
acél
fémtiszta
- Rugóacél alátét
- Max. M30-as csavarokhoz
Mennyiségi egység
0,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Gyűrű
Alak
B
Kivitel 1
hullámos
Terméktípus
alátét
DIN Szabvány
DIN 137B
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Belső átmérő
13
D2=Külső átmérő
24
Für=Csavarokhoz
M12
G=menet / menethez
M12
H=Magasság
1,2
H1
5
Rögzítési mód
furat
Leírás
Anyag
Rugóacél.
Kivitel
fémtiszta vagy mechanikusan horganyzott.
További információk
Rugós alátétek, B-alak = hullámos.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.