text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós Gyűrű
Alak
B
Kivitel 1
hullámos
Terméktípus
alátét
DIN
DIN 137B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Belső átmérő
19
D2=Külső átmérő
34
Für=Csavarokhoz
M18
G=menet / menethez
M18
H=Magasság
1,6
H1
6,6
RoHS
true
Rögzítési mód
furat

Leírás

Anyag
Rugóacél.
Kivitel
fémtiszta vagy mechanikusan horganyzott.
További információk
Rugós alátétek, B-alak = hullámos.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak