{"product":{"productId":"agid.15071","price":6.74,"name":"ILLESZTŐCSAVAR M12X45 B=22, ALAK:AEDZETT ACÉL"},"currency":"EUR"}
Illesztőcsavar
edzett acél
nemesített és barnított
- Köszörült illesztés
Mennyiségi egység
6,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Illesztőcsavar
Alak
A
Terméktípus
csavar
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
felülete
köszörült
B=Menethossz
22
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
45
SW=kulcsnyílás
10
A
12
C
18
C
Ø
illesztőcsavarhoz
12 H7
D
M12
F
57
K
12
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
88
Rögzítési mód
belső hatszög
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Illesztés, köszörült.
Illesztés, köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.