{"product":{"productId":"agid.27418","price":3.41,"name":"ILLESZTŐCSAVAR ILLESZTÉSSEL ÄHNLICHISO7379, D1=5, L1=16, B=8, M04, SW=2,5,ACÉL 12.9 NEMESÍTETT"},"currency":"EUR"}
Illesztőcsavar
illesztéssel
acél
nemesített
- Számos feladathoz alkalmasak
- Összetett szerkezetek leegyszerűsítése
- Kivitel: acél vagy nemesacél (A 2)
- Köszörült szár
Mennyiségi egység
3,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Illesztőcsavar
Kivitel 1
illesztéssel
Terméktípus
csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nemesített
B=Menethossz
8
D1=Átmérő
5
G=menet / menethez
M4
L=Hossz
24
SW=kulcsnyílás
2,5
D
M4
D2
9
K
4
L1
16
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
12.9
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Szilárdsági osztály 12.9. Szárátmérő köszörült, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, nemesített.
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, nemesített.
További információk
A bkny illesztőcsavarok többre képesek, mint a hagyományos csavarok: „szerkezeti elemként“ szolgálnak a sokoldalú feladatoknál. Gyakran nyújtanak gazdaságos megoldást, mivel leegyszerűsítik az összetett szerkezeteket. A bkny illesztőcsavarok a napjaikban döntő gazdaságosságot teszik lehetővé.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.