{"product":{"productId":"agid.4165","price":1.27,"name":"HATLAPFEJŰ ILLESZTŐCSAVAR HOSSZÚMENETES CSAPPAL HASONLÓ MINT A DIN609,D1=9, D=M08, L=30, SW=13, ACÉL BARNÍTOTT"},"currency":"EUR"}
Hatlapfejű illesztőcsavar
hosszú menetes csappal
acél
barnított
- Munkadarabok helyzetének biztosításához
- Köszörült szár
Mennyiségi egység
1,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű illesztőcsavar
Kivitel 1
hosszú menetes csappal
Terméktípus
Csavar
DIN
hasonló, mint a DIN 609
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Átmérő
9
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
30
SW=kulcsnyílás
13
E
14,38
K
5,3
Lg
max.
16,6
Ls
min.
13
Rögzítési mód
külső hatszög
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztály, barnított. Szárátmérő, köszörült.
További információk
Az illesztőcsavarok akkor használatosak, ha csavarkötésnek keresztirányú erőket kell felvennie vagy ha biztosítani kell a munkadarabok egymáshoz viszonyított helyzetét.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.