text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapfejű Illesztőcsavar
Kivitel 1
hosszú menetes csappal
Terméktípus
csavar
DIN
hasonló, mint a DIN 609
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Átmérő
17
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
60
SW=kulcsnyílás
24
E
26,17
K
10
Lg max.
34
Ls min.
29,5
Rögzítési mód
külső hatszög

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztály, barnított. Szárátmérő, köszörült.
További információk
Az illesztőcsavarok akkor használatosak, ha csavarkötésnek keresztirányú erőket kell felvennie vagy ha biztosítani kell a munkadarabok egymáshoz viszonyított helyzetét.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak