{"product":{"productId":"agid.4165","price":1.32,"name":"HATLAPFEJŰ ILLESZTŐCSAVAR HOSSZÚMENETES CSAPPAL HASONLÓ MINT A DIN609,D1=11, D=M10, L=30, SW=17, ACÉLBARNÍTOTT"},"currency":"EUR"}
Hatlapfejű illesztőcsavar
hosszú menetes csappal
acél
barnított
- Munkadarabok helyzetének biztosításához
- Köszörült szár
Mennyiségi egység
1,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű illesztőcsavar
Kivitel 1
hosszú menetes csappal
Terméktípus
Csavar
DIN
hasonló, mint a DIN 609
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Átmérő
11
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
30
SW=kulcsnyílás
17
E
17,77
K
6,4
Lg
max.
13,9
Ls
min.
10
Rögzítési mód
külső hatszög
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztály, barnított. Szárátmérő, köszörült.
További információk
Az illesztőcsavarok akkor használatosak, ha csavarkötésnek keresztirányú erőket kell felvennie vagy ha biztosítani kell a munkadarabok egymáshoz viszonyított helyzetét.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.