{"product":{"productId":"agid.32846","price":0.69,"name":"KALAPÁCSFEJŰ ANYA T-HORONYHOZ D=M06 ACÉL"},"currency":"EUR"}
Kalapácsfejű Anya
T-horonyhoz
acél
horganyzott
- Univerzális rögzítőelem
- Utólag beszerelhető meglévő rendszerekbe
- Biztonságos, elektromosan vezetőképes kapcsolat
- Egyszerű szerelés; felülről behelyezhetők
Mennyiségi egység
0,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapácsfejű Anya
Kivitel 1
T-horonyhoz
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
H=Magasság
8,8
B
9,7
H1
5,8
H2
3
Horonyszélesség
10
L1
19
N
9,7
RoHS
true
Rögzítési mód
menet
Típus
B
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem. A kalapácsfejű anyát profilhoronyba lehet beforgatni, így meglévő rendszerekbe utólagosan is beszerelhető. A bordázat feltöri az eloxal bevonatot és egy biztonságos, elektromosan vezetőképes kötést létesít.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.