{"product":{"productId":"agid.32846","price":0.67,"name":"KALAPÁCSFEJŰ ANYA D=M04 ACÉL"},"currency":"EUR"}
Kalapácsfejű Anya
acél
horganyzott
- Univerzális rögzítőelem
- Utólag beszerelhető meglévő rendszerekbe
- Biztonságos, elektromosan vezetőképes kapcsolat
- Egyszerű szerelés; felülről behelyezhetők
Mennyiségi egység
€0.67
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapácsfejű Anya
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=Menet
M04
B
5,7
H1
3,2
H2
1
Horonyszélesség
6
L1
11,5
N
5,7
Típus
B
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem. A kalapácsfejű anyát profilhoronyba lehet beforgatni, így meglévő rendszerekbe utólagosan is beszerelhető. A bordázat feltöri az eloxal bevonatot és egy biztonságos, elektromosan vezetőképes kötést létesít.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.